EXFE218T04 - SNR

EXFE218T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe45 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche71,8 mm
B - Breite des Innenrings55 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring72,5 mm
d - Wellendurchmesser90 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter120 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte23,8 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen187 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser235 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte24,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl96 kN
C0 - Statische Tragzahl71,5 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse10,84 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m