Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 36 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 14 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 55,9 mm |
B - Breite des Innenrings | 42,8 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 56,3 mm |
d - Wellendurchmesser | 38,1 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 58 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 21 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 175 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 144 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 100 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 16 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 21,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,67 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |