Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX211-35G2T04
- FL211
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 43 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 18 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 68,6 mm |
B - Breite des Innenrings | 55,4 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 71,3 mm |
d - Wellendurchmesser | 55,563 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 74,5 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 25 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 224 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 184 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 130 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 27,7 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 3,21 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |