Zurück

EXFL213L3CCE - SNR

EXFL213L3CCE

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - EX213G2L3 - FL213N - SCCE213
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

A 50 mm
A1 20 mm
A2 81,6 mm
B 68,2 mm
B1 85,7 mm
d 65 mm
d1 86 mm
Dz 132 mm
e 30 mm
G M6x1
H 258 mm
J 210 mm
L 155 mm
N 23 mm
S 34,1 mm
width over covers 90,5 mm
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

C 57,2 kN
C0 40 kN
T min. -20 °C
T max. 100 °C

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Masse 5,492 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube 22 N-m