Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX213G2T04
- SCOE213-65
- FL213N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 50 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 20 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 81,6 mm |
B - Breite des Innenrings | 68,2 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 85,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 65 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 86 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 132 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 30 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 258 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 210 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 155 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 34,1 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 90,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 57,2 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 40 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 5,464 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |