EXFL217T20 - SNR

EXFL217T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe63 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche85,8 mm
B - Breite des Innenrings53,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring73,2 mm
d - Wellendurchmesser85 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter119 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte36 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses305 mm
J - Abstand der Montagebohrungen248 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser190 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte23,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl83,2 kN
C0 - Statische Tragzahl63,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse8,8 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m