EXFL305-14 - SNR

EXFL305-14

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe29 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche46,1 mm
B - Breite des Innenrings34,9 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring46,8 mm
d - Wellendurchmesser22,225 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter42,8 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte16 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses150 mm
J - Abstand der Montagebohrungen113 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser80 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte16,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,36 kN
C0 - Statische Tragzahl11,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,99 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m