Zurück

EXFL307-23T20 - SNR

EXFL307-23T20

Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - EX307-23G2T20 - FL307
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

A 36 mm
A1 16 mm
A2 53,3 mm
B 38,1 mm
B1 51,6 mm
d 36,513 mm
d1 55 mm
e 20 mm
G M6x1
H 185 mm
J 141 mm
L 100 mm
N 23 mm
S 18,3 mm
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

C 33,5 kN
C0 19,2 kN
T min. -20 °C
T max. 200 °C

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Masse 1,75 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube 8 N-m