EXFL313-40T04 - SNR

EXFL313-40T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe58 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe25 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche86,2 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring85,7 mm
d - Wellendurchmesser63,5 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter97 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte33 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses295 mm
J - Abstand der Montagebohrungen240 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser175 mm
N - Abmessung der Montagebohrung31 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte32,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl93,86 kN
C0 - Statische Tragzahl60,5 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,88 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m