Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX313-40G2T20
- FL313
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 58 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 25 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 86,2 mm |
| B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 85,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 63,5 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 97 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 33 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 295 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 240 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 175 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 31 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 32,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 93,86 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 60,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 7,88 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |