Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX314G2T04
- FL314
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 61 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 28 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 93,9 mm |
B - Breite des Innenrings | 68,3 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 92,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 70 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 102 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 36 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 315 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 250 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 185 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 35 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 34,2 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 104,26 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 68 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 9,22 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |