Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX315-48G2L3
- FL315
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 66 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 30 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 101,7 mm |
B - Breite des Innenrings | 74,6 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 100 mm |
d - Wellendurchmesser | 76,2 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 113 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 39 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 320 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 260 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 195 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 35 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 37,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 113,36 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 76,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 10,42 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 54,5 N-m |