• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFL315T04 - SNR

EXFL315T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe66 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe30 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche101,7 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring100 mm
d - Wellendurchmesser75 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter113 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte39 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses320 mm
J - Abstand der Montagebohrungen260 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser195 mm
N - Abmessung der Montagebohrung35 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte37,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl113,36 kN
C0 - Statische Tragzahl76,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse10,48 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift64 N-m