• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFL318T04 - SNR

EXFL318T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe76 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe36 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche116,3 mm
B - Breite des Innenrings87,3 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring115,9 mm
d - Wellendurchmesser90 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter133 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte44 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses385 mm
J - Abstand der Montagebohrungen315 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser235 mm
N - Abmessung der Montagebohrung38 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte43,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl143 kN
C0 - Statische Tragzahl108 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse18,14 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift120 N-m