• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFL319T04 - SNR

EXFL319T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe94 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe40 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche134,5 mm
B - Breite des Innenrings93,7 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring122,3 mm
d - Wellendurchmesser95 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter140 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte59 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses405 mm
J - Abstand der Montagebohrungen330 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser250 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte46,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl156 kN
C0 - Statische Tragzahl122 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse22,57 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift120 N-m