• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFL320-64L3 - SNR

EXFL320-64L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe94 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe40 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche137,6 mm
B - Breite des Innenrings100 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring128,6 mm
d - Wellendurchmesser101,6 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter146 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte59 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses440 mm
J - Abstand der Montagebohrungen360 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser270 mm
N - Abmessung der Montagebohrung44 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte50 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl171,6 kN
C0 - Statische Tragzahl140 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse27,54 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift65,2 N-m