Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX202G2T20
- SCOE204-15
- FLE204N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 30,3 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 10 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 45,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 34 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 43,5 mm |
d - Wellendurchmesser | 15 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 32,4 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 54 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 19 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 112 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 90 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 61 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 11,5 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 50,8 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,608 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |