In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX204G2T04
- SCCE204
- FLE204N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 30,3 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 10 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 45,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 34 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 43,5 mm |
d - Wellendurchmesser | 20 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 32,4 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 54 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 19 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 112 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 90 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 61 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 11,5 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 50,8 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,559 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |