In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
| A - Gehäusehöhe | 37,5 mm | 
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm | 
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 58,9 mm | 
| B - Breite des Innenrings | 42,8 mm | 
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 56,3 mm | 
| d - Wellendurchmesser | 45 mm | 
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 62 mm | 
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 95 mm | 
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 24 mm | 
| G - Schmiernippel | R1/8" | 
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 180 mm | 
| J - Abstand der Montagebohrungen | 148,5 mm | 
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 111 mm | 
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm | 
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 21,4 mm | 
| Z - Breite über Abdeckungen | 64,8 mm | 
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN | 
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN | 
| Betriebstemperatur min | -20 °C | 
| Betriebstemperatur max | 100 °C | 
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,067 kg | 
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |