Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, L4 Dichtungssystem
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusehöhe | 30 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 12 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 47,1 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 27 mm |
B - Breite des Innenrings | 36,4 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 48,3 mm |
d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 44,1 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 17 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 142 mm |
H3 - Zentrierdurchmesser | 80 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 116,5 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 83 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 11,5 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 18,2 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,98 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |