Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX207-21G2T04
- FLZ207
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 32,5 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 12,5 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 49,3 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 28,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 37,6 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 51,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 33,338 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 51,1 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 17 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 155 mm |
H3 - Zentrierdurchmesser | 90 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 130 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 94 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 18,8 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,44 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |