Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX208-25G2L3
- FLZ208
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 36 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 54,9 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 32 mm |
B - Breite des Innenrings | 42,8 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 56,3 mm |
d - Wellendurchmesser | 39,688 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 58 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 20 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 172 mm |
H3 - Zentrierdurchmesser | 100 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 143,5 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 105 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 21,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,92 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |