Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX210-30G2L3
- FLZ210
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 41 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 62,1 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 37 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 62,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 47,625 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 67,2 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 24 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 190 mm |
H3 - Zentrierdurchmesser | 105 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 157 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 116 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 24,6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,4 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |