Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX307-22G2L3
- FS307
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 36 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 16 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 44,3 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 27 mm |
B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 51,6 mm |
d - Wellendurchmesser | 34,925 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 55 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 11 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 100 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 100 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 135 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 18,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 33,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 19,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,4 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |