Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX308-24G2T04
- FS308
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 40 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 17 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 50,3 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 30 mm |
B - Breite des Innenrings | 41,3 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 57,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 38,1 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 63,5 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 13 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 115 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 112 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 150 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19,8 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 40,56 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 24 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 3,23 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |