• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFS308 - SNR

EXFS308

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe40 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe17 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche50,3 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche30 mm
B - Breite des Innenrings41,3 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring57,1 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter63,5 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte13 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser115 mm
J - Abstand der Montagebohrungen112 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser150 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl40,56 kN
C0 - Statische Tragzahl24 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,18 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m