• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFS312-39 - SNR

EXFS312-39

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe56 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche67,45 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche42 mm
B - Breite des Innenrings61,9 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring79,4 mm
d - Wellendurchmesser61,913 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter89 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser160 mm
J - Abstand der Montagebohrungen150 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser195 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,95 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl81,6 kN
C0 - Statische Tragzahl51,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,76 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m