Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusehöhe | 61 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 25 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 75,9 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 43 mm |
B - Breite des Innenrings | 68,3 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 92,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 68,263 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 102 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 18 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 185 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 178 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 226 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 25 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 34,2 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 104,26 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 68 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 11,45 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |