Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX315G2
- FS315
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 66 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 25 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 83,7 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 48 mm |
B - Breite des Innenrings | 74,6 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 100 mm |
d - Wellendurchmesser | 75 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 113 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 21 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 200 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 184 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 236 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 25 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 37,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 113,36 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 76,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 13,44 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 64 N-m |