Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX318G2L3
- FS318
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 76 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 30 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 96,3 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 56 mm |
B - Breite des Innenrings | 87,3 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 115,9 mm |
d - Wellendurchmesser | 90 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 133 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 24 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 240 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 216 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 280 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 35 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 43,6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 143 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 108 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 22,5 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 120 N-m |