• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFS319 - SNR

EXFS319

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe94 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe30 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche114,5 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche74 mm
B - Breite des Innenrings93,7 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring122,3 mm
d - Wellendurchmesser95 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter140 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte39 mm
G - SchmiernippelM10x1
H3 - Zentrierdurchmesser250 mm
J - Abstand der Montagebohrungen228 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser290 mm
N - Abmessung der Montagebohrung35 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte46,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl156 kN
C0 - Statische Tragzahl122 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse26,4 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift120 N-m