Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, L4 Dichtungssystem
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 60 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 39 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 47,625 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 67,2 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 57,2 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 22 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 114 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 159 mm |
L - Gehäuselänge | 206 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 65 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 20 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 25 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 24,6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 3,3 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |