Zurück

EXP211N - SNR

EXP211N

Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - EX211G2 - P211N
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

A 60 mm
A1 40 mm
B 55,4 mm
d 55 mm
d1 74,5 mm
G M6x1
H 63,5 mm
H1 22 mm
H2 126 mm
J 171 mm
L 219 mm
L1 70 mm
N 20 mm
N1 25 mm
S 27,7 mm
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

C 43,55 kN
C0 29,2 kN
T min. -20 °C
T max. 100 °C

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Masse 3,79 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube 22 N-m