EXP213-40T20 - SNR

EXP213-40T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite70 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite46 mm
B - Breite des Innenrings68,2 mm
d - Wellendurchmesser63,5 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter86 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie76,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes27 mm
H2 - Höhe des Gehäuses150 mm
J - Abstand der Montagebohrungen203 mm
L - Gehäuselänge265 mm
L1 - Länge Gehäusefuß77 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
N1 - Länge Montagebohrung29 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,71 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m