Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX215-48G2L3
- P215
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 74 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 48 mm |
B - Breite des Innenrings | 74,6 mm |
d - Wellendurchmesser | 76,2 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 102 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 82,6 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 28 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 163 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 217 mm |
L - Gehäuselänge | 275 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 85 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 25 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 31 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 37,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 66 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 49,5 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 7,84 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |