Gehäuselagereinheiten

EXP216T04 - SNR

EXP216T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite78 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite51 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
d - Wellendurchmesser80 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter110 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie88,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes30 mm
H2 - Höhe des Gehäuses175 mm
J - Abstand der Montagebohrungen232 mm
L - Gehäuselänge292 mm
L1 - Länge Gehäusefuß91 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
N1 - Länge Montagebohrung31 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte37,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,5 kN
C0 - Statische Tragzahl54,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse9,32 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m