Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXP218L3 - SNR

EXP218L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusebreite88 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite55 mm
B - Breite des Innenrings55 mm
d - Wellendurchmesser90 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter120 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie101,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes34 mm
H2 - Höhe des Gehäuses200 mm
J - Abstand der Montagebohrungen262 mm
L - Gehäuselänge327 mm
L1 - Länge Gehäusefuß100 mm
N - Abmessung der Montagebohrung27 mm
N1 - Länge Montagebohrung33 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte24,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl96 kN
C0 - Statische Tragzahl71,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse13,9 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m