Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusebreite | 68 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 36 mm |
B - Breite des Innenrings | 61,8 mm |
d - Wellendurchmesser | 61,913 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 82 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 25 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 69,9 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 15 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 138 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 114 mm |
L - Gehäuselänge | 150 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 52 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | M16 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 30,9 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 4,46 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |