Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX212G2L3
- PA212
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 68 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 36 mm |
| B - Breite des Innenrings | 61,8 mm |
| d - Wellendurchmesser | 60 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 82 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 25 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 69,9 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 15 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 138 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 114 mm |
| L - Gehäuselänge | 150 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 52 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | M16 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 30,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4,57 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |