• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXPAE207 - SNR

EXPAE207

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite45 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite27 mm
B - Breite des Innenrings37,6 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter51,1 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes12,5 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie47,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes12 mm
H2 - Höhe des Gehäuses93 mm
J - Abstand der Montagebohrungen82,6 mm
L - Gehäuselänge103 mm
L1 - Länge Gehäusefuß22,5 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM10
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte18,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,5 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m