EXPAE211-34T20 - SNR

EXPAE211-34T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite35 mm
B - Breite des Innenrings55,4 mm
d - Wellendurchmesser53,975 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter74,5 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes20 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie64 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes16 mm
H2 - Höhe des Gehäuses125 mm
J - Abstand der Montagebohrungen118 mm
L - Gehäuselänge150 mm
L1 - Länge Gehäusefuß32 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte27,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,38 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m