• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXPE208-24 - SNR

EXPE208-24

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite30 mm
B - Breite des Innenrings42,8 mm
d - Wellendurchmesser38,1 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter58 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie49,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes19 mm
H2 - Höhe des Gehäuses99 mm
J - Abstand der Montagebohrungen138 mm
L - Gehäuselänge179 mm
L1 - Länge Gehäusefuß53 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
N1 - Länge Montagebohrung26 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte21,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,03 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m