Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX208-25G2L3
- PE208
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 48 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 30 mm |
B - Breite des Innenrings | 42,8 mm |
d - Wellendurchmesser | 39,688 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 58 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 49,2 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 19 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 99 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 138 mm |
L - Gehäuselänge | 179 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 53 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 26 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 21,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,02 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |