Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite | 54 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 34 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 50 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 67,2 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 100 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 57,2 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 21,5 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 115 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 158 mm |
L - Gehäuselänge | 200 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 61 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 23 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 24,6 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 91,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 3,07 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |