• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXPE213 - SNR

EXPE213

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite65 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite44 mm
B - Breite des Innenrings68,2 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter86 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie79,4 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes27,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses156 mm
J - Abstand der Montagebohrungen203 mm
L - Gehäuselänge260 mm
L1 - Länge Gehäusefuß77 mm
N - Abmessung der Montagebohrung22 mm
N1 - Länge Montagebohrung28 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,91 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m