Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung .
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SCOE213-65 (x2)
- EX213G2L3
- PE213N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 65 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 44 mm |
B - Breite des Innenrings | 68,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 65 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 86 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 132 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 79,4 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 27,5 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 156 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 203 mm |
L - Gehäuselänge | 260 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 77 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 22 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 28 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 34,1 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 121,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 57,2 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 40 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 7,118 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |