• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXPE213T20COE - SNR

EXPE213T20COE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite65 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite44 mm
B - Breite des Innenrings68,2 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter86 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe132 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie79,4 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes27,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses156 mm
J - Abstand der Montagebohrungen203 mm
L - Gehäuselänge260 mm
L1 - Länge Gehäusefuß77 mm
N - Abmessung der Montagebohrung22 mm
N1 - Länge Montagebohrung28 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,1 mm
Z - Breite über Abdeckungen121,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,118 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m