Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX216-51G2
- PE216
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 78 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 55 mm |
B - Breite des Innenrings | 74,6 mm |
d - Wellendurchmesser | 80,963 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 110 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 89 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 30 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 175 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 232 mm |
L - Gehäuselänge | 290 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 90 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 26 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 34 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 37,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 72,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 54,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 9,35 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |