• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXPE216L3 - SNR

EXPE216L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusebreite78 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite55 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
d - Wellendurchmesser80 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter110 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie89 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes30 mm
H2 - Höhe des Gehäuses175 mm
J - Abstand der Montagebohrungen232 mm
L - Gehäuselänge290 mm
L1 - Länge Gehäusefuß90 mm
N - Abmessung der Montagebohrung26 mm
N1 - Länge Montagebohrung34 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte37,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,5 kN
C0 - Statische Tragzahl54,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse9,42 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m