Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX204G2L3
- PG204N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 38 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 20 mm |
B - Breite des Innenrings | 34 mm |
d - Wellendurchmesser | 20 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 32,4 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 16 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 33,3 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 14 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 64 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 49 mm |
L - Gehäuselänge | 70 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 21 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | M8 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,62 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |